无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器和 306 阀组

规格

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修 
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION fieldbus
测量范围
表压测量高达 10000psi (689.47 bar),绝压测量高达 10000psia (689.47 bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 外螺纹 NPT、1/2" -14 内螺纹 NPT
过程连接件朝向
与变送器平行
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
  • 卓越的可扩展架构可优化性能、功能和过程连接
  • 直接螺纹连接或歧管和远程密封件设计,可快速并经济高效地安装
  • Ultra 和 Classic Performance 型增强了过程控制
  • 具有 15 年稳定性和 200:1 量程比,可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 压阻传感器技术可允许的校准量程为 0.3 至 10000 psi (20.7 mbar 至 689 bar)
  • 无缝集成 4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线协议,适合多种应用
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件
  • 通过远程显示器可轻松访问设备显示和回路连接
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
  • 直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
  • 堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
  • 外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
  • 工厂装配,经泄漏测试和标定

文档与图纸

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组