无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and 1199

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器和 1199 密封

规格

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修 
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION fieldbus
测量范围
表压测量高达 10000psi (689.47 bar),绝压测量高达 10000psia (689.47 bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
  • 卓越的可扩展架构可优化性能、功能和过程连接
  • 直接螺纹连接或歧管和远程密封件设计,可快速并经济高效地安装
  • Ultra 和 Classic Performance 型增强了过程控制
  • 具有 15 年稳定性和 200:1 量程比,可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 压阻传感器技术可允许的校准量程为 0.3 至 10000 psi (20.7 mbar 至 689 bar)
  • 无缝集成 4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线协议,适合多种应用
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件
  • 通过远程显示器可轻松访问设备显示和回路连接
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统