无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter and R306

Rosemount™ 2051 无线直连式压力变送器和 R306 阀组

规格

罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通信协议
WirelessHART®
测量范围
表压测量高达 10000psig (689.47bar),绝压测量高达 10000psia (689.47bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
Rosemount™ R306 直连式阀组
最大工作压力
10000 psi(689 bar)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 在线表压和绝对压力测量可为压力和液位解决方案提供高达 10000psi (689.47bar) 的压力测量
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量元件,可直接安装
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ R306 直连式阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 直接装配至直连式压力变送器,简化过程中的标定
  • 二阀组态可轻松实现过程隔离和排水/排气
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 无线直连式压力变送器
Rosemount™ R306 直连式阀组