无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Transmitter and 585 Annubar

Rosemount™ 2051 变送器和 585 Annubar™ 一次元件

规格

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压测量最高 2000 psi  (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
815 °C (1500 °F)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 800H
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
  • 共面技术允许设备直接安装成流量或液位解决方案,安装灵活
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
  • 本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的  FMEDA 数据的在先使用证书
  • 多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
  • 传感器的结构可经受住严苛工况和高温应用 (815 °C / 1500 °F) 的考验
  • 具有多种材料选项,可满足多种过程需求
  • 传感器采用对称设计,可执行反向流量测量
  • 用于大口径的轻便设计提供了一种经济高效的一次元件解决方案
  • 多种过程安装选项能够在很多过程应用中提供非常高的安装灵活性

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件