无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 848T Transmitter

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 848T 温度变送器

规格

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
管夹式材料
ASTM 304 不锈钢 (1.4301),双相钢 F51 (1.4462),碳钢 (1.0037)
引线
PTFE 绝缘层,镀银铜丝
绝缘电阻
室温下,在 500 Vdc 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
标定选项
A 级传感器,-50 至 300°C(–58 至 572°F)
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 848T 温度变送器
输入
八个可独立组态输入,包括 2 线和 3 线 RTD、热电偶、mV、2 线和 3 线欧姆以及 4-20 mA 信号
输出信号
FOUNDATION™ 现场总线协议
外壳
铝或不锈钢接线盒
诊断
测量验证
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情

特点

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
  • 传感器覆盖 -200 ° 至 300 °C(-328 至 572 °F)的宽广温度范围,可满足诸多应用需求
  • 直接安装到应用了 Rosemount X-well™ 技术的 Rosemount 648 无线设备,可实现精准的过程温度测量
  • 多种管夹系列尺寸和材质使传感器可以安装到任何位置,具有更高的应用灵活性
  • 安装过程只需两颗螺栓(无需焊接),连接更简洁
  • 铂 RTD 温度传感器带银或镍端头,响应时间更短
  • 可耐受包含高速、重质液体或颗粒的应用环境,具有更好的耐用性和稳定性
  • 非侵入式设计免除了对有毒液体执行过程穿孔的必要,提升了安全性
  • 簧压式传感器可确保紧密的表面接触,从而提升性能
Rosemount™ 848T 温度变送器
  • 每个变送器最多可接受八个温度测量值,降低了过程控制成本
  • 测量值能以很短的间距获取,简化了安装,减少了接线
  • 可接收高密度应用中独立组态的 RTD、热电偶、欧姆和毫安输入
  • 可将现有模拟仪表集成到 FOUNDATION™ 现场总线环境中以增加数字功能
  • 变送器由总线供电,进一步减少了安装设备所需的接线数量
  • 测量验证诊断功能可检测数据异常和标度故障,避免停机
  • 装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面

文档与图纸

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
Rosemount™ 848T 温度变送器