无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 644 Transmitter

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器和 644 温度变送器

规格

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
管夹式材料
ASTM 304 不锈钢 (1.4301),双相钢 F51 (1.4462),碳钢 (1.0037)
引线
PTFE 绝缘层,镀银铜丝
绝缘电阻
室温下,在 500 Vdc 测量时,最低 1000 MΩ 的绝缘电阻
标定选项
A 级传感器,-50 至 300°C(–58 至 572°F)
证书/认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 644 温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms),可支持单传感器或双传感器装配
输出信号
4-20 mA /HART™ 协议、FOUNDATION™ fieldbus 协议、PROFIBUS™ PA 协议
外壳
现场安装、DIN A 头部安装或导轨式安装
显示器/界面
LCD 显示器,带本地操作员界面(LOI)的 LCD 显示器
诊断
基础诊断,Hot Backup™ 功能,传感器漂移警告,热电偶老化,最小/最大值追踪
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
证书/认证
独立第三方根据 IEC 61508 认证为 SIL 2/3,危险场所,船用型式,请参阅完整的认证列表了解详情

特点

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
  • 传感器覆盖 -200 ° 至 300 °C(-328 至 572 °F)的宽广温度范围,可满足诸多应用需求
  • 直接安装到应用了 Rosemount X-well™ 技术的 Rosemount 648 无线设备,可实现精准的过程温度测量
  • 多种管夹系列尺寸和材质使传感器可以安装到任何位置,具有更高的应用灵活性
  • 安装过程只需两颗螺栓(无需焊接),连接更简洁
  • 铂 RTD 温度传感器带银或镍端头,响应时间更短
  • 可耐受包含高速、重质液体或颗粒的应用环境,具有更好的耐用性和稳定性
  • 非侵入式设计免除了对有毒液体执行过程穿孔的必要,提升了安全性
  • 簧压式传感器可确保紧密的表面接触,从而提升性能
Rosemount™ 644 温度变送器
  • 广泛用途的温度变送器,可匹配 HART™、FOUNDATION™ Fieldbus 或 PROFIBUS™ 协议
  • 多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装
  • LOI 选项消除对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误
  • Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性
  • 热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
  • 最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面

文档与图纸

Rosemount™ 0085 管夹式温度传感器
Rosemount™ 644 温度变送器