无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-FT-MS080-8782

Rosemount MS 电磁流量计由 MS080 传感器和 8782 变送器构成,用于浆料应用

规格

Rosemount MS MS080 电磁传感器,用于浆料应用,8 英寸 (DN200)
参考精度
±0.25% 及可选的 ±0.15% 高精度
参考产品数据表了解完整的精度规格
管线尺寸
3” (80mm) 至 36” (900mm)
衬里材料选项
PTFE、PFA+、聚亚安酯、氯丁橡胶、亚麻酸酯天然橡胶、己二烯
电极选件
材质:316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛
类型:标准、弹出式、平面式
可选第三个接地电极
法兰选件
连接件:滑动、带颈对焊、沟槽连接
等级:ASME 150 磅级 - 2500、EN-1092 PN10 - PN40、AS2129 表 D 和 E、JIS B2220 10K - 40K、AS4087 PN16 - PN35
材质:碳钢、304/304L SST、316/316L SST
可按需提供其他法兰等级和材质
认证
通用场所
ATEX 防火花;防尘
I 类 2 分类;防尘
I 类 2 区;防尘
IECEx 防火花;防尘
ATEX 增安;防尘
I 类 1 区;防尘
IECEx 增安;防尘
更高层次认证包含本安电极
外壳类型
4X 型
IP66、IP67、IP68、IP73
匹配性
8782 浆料变送器在高噪音应用中拥有出色性能
8712EM 和 8732EM(仅限分体式安装)具有标准电磁流量计性能
Rosemount 8782 变送器可用于浆液应用
基准精度
±0.25% 及可选的 ±0.15% 高精度
参考产品数据表了解完整的精度规格
诊断
标配:接地和布线故障检测、可调节空管、电极饱和、逆流检测以及常规电子部件和仪表电路诊断
选配:涂层电极检测和过程高噪声检测的过程诊断
选配:智能仪表自校验专业版
电源
AC:90 至 250V AC、50-60Hz
DC:12 至 42V DC
安全认证
通用场所
ATEX 防火花,增安;防尘
I 类 2 分类非易燃;防尘
I 类 2 区;防尘
IECEx 防火花,增安;IECEx 防尘
外壳类型
4X 型
IP66/69
输弌选项
HART 7 / 4-20mA + 脉冲
可选:DI/DO(双通道)
就地操作员界面
15 按钮本地操作器界面,提供专用的诊断、集成组态和累计器快捷键
支持英语、法语、德语、西语和葡语
传感器兼容性
MS 浆料传感器
8707 高信号传感器

特点

Rosemount MS MS080 电磁传感器,用于浆料应用,8 英寸 (DN200)
  • 可以应对极高噪音的应用,而且与 8782 变送器组合后能提供比标准电磁流量计更稳定的流量输出
  • 增强的信号强度能实现更精确的流量测量,而且与 8782 流量计组合后,在难以测量的流量中能降低过程变化性
  • 双重标定选项减少传感器库存
  • 全焊传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性能
  • 凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
  • 配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要,是导电浆料计量的理想选择
  • MS 浆料传感器与 8782 浆料变送器相结合可在高噪音应用中获得理想性能。
Rosemount 8782 变送器可用于浆液应用
  • 通过高过程噪音诊断和可选线圈驱动频率选项,优化高噪音应用中的可自定义信号处理设置
  • 可选的高级信号处理等级,以便消除信号尖峰和噪音并保持响应能力
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将增加运行时间
  • 双腔变送器外壳最大化稳定性以及防潮湿保护
  • 直观的 15 按钮操作员界面,配备专用快捷键,便于使用
  • 结合脉冲直流技术的稳定性和性能,获得交流电磁流量计系统的最大益处
  • 可调空管检测可最小化管道为空时的问题及错误读数
  • 内置接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 8782 浆料变送器专为配合 MS 浆料传感器使用而设计

文档与图纸

Rosemount MS MS080 电磁传感器,用于浆料应用,8 英寸 (DN200)
Rosemount 8782 变送器可用于浆液应用