信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345626955694", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount MS 电磁流量计由 MS080 传感器和 8712E 变送器构成,用于浆料应用
Rosemount MS 电磁流量计由 MS080 传感器和 8712E 变送器构成,用于浆料应用
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
计算管道尺寸
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount MS MS080 电磁传感器,用于浆料应用,8 英寸 (DN200)
参考精度
±0.25% 及可选的 ±0.15% 高精度
参考产品数据表了解完整的精度规格
管线尺寸
3” (80mm) 至 36” (900mm)
衬里材料选项
PTFE、PFA+、聚亚安酯、氯丁橡胶、亚麻酸酯天然橡胶、己二烯
电极选件
材质:316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛
类型:标准、弹出式、平面式
可选第三个接地电极
法兰选件
连接件:滑动、带颈对焊、沟槽连接
等级:ASME 150 磅级 - 2500、EN-1092 PN10 - PN40、AS2129 表 D 和 E、JIS B2220 10K - 40K、AS4087 PN16 - PN35
材质:碳钢、304/304L SST、316/316L SST
可按需提供其他法兰等级和材质
认证
通用场所
ATEX 防火花;防尘
I 类 2 分类;防尘
I 类 2 区;防尘
IECEx 防火花;防尘
ATEX 增安;防尘
I 类 1 区;防尘
IECEx 增安;防尘
更高层次认证包含本安电极
外壳类型
4X 型
IP66、IP67、IP68、IP73
匹配性
8782 浆料变送器在高噪音应用中拥有出色性能
8712EM 和 8732EM(仅限分体式安装)具有标准电磁流量计性能
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
准确度
在 13:1 的流量量程比时具有最高达 ±0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时体积流量精度最高达 ±0.25%。
诊断
现场仪表校验, 接地与布线故障检测, 高过程噪音检测, 可调空管检测, 变送器故障检测, 传感器故障检测
兼容性
罗斯蒙特制造的所有传感器:8705、8711、8721、8707
通用功能使 E 系列变送器与其他制造商的 AC 和 DC 电源供电的传感器兼容。
供电
90-250 VAC,50-60Hz 或者 12-42 VDC。
功耗
峰值 15W - DC
峰值 40VA - AC
外壳防护等级
8712E:Type 4x,IP66
特点
Rosemount MS MS080 电磁传感器,用于浆料应用,8 英寸 (DN200)
可以应对极高噪音的应用,而且与 8782 变送器组合后能提供比标准电磁流量计更稳定的流量输出
增强的信号强度能实现更精确的流量测量,而且与 8782 流量计组合后,在难以测量的流量中能降低过程变化性
双重标定选项减少传感器库存
全焊传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性能
凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要,是导电浆料计量的理想选择
MS 浆料传感器与 8782 浆料变送器相结合可在高噪音应用中获得理想性能。
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
直观的本地操作员界面,配备专用键,便于使用
智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将最大化运行时间
高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,可优化对噪音应用的控制
当管道为空时,可调空管道诊断可小化问题和错误读数
接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致
文档与图纸
Rosemount MS MS080 电磁传感器,用于浆料应用,8 英寸 (DN200)
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较