无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-FT-MS030-8732E

Rosemount MS 电磁流量计由 MS030 传感器和 8732E 变送器构成,用于浆料应用

规格

Rosemount MS MS030 电磁传感器,用于浆料应用,3 英寸 (DN080)
参考精度
±0.25% 及可选的 ±0.15% 高精度
参考产品数据表了解完整的精度规格
管线尺寸
3” (80mm) 至 36” (900mm)
衬里材料选项
PTFE、PFA+、聚亚安酯、氯丁橡胶、亚麻酸酯天然橡胶、己二烯
电极选件
材质:316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛
类型:标准、弹出式、平面式
可选第三个接地电极
法兰选件
连接件:滑动、带颈对焊、沟槽连接
等级:ASME 150 磅级 - 2500、EN-1092 PN10 - PN40、AS2129 表 D 和 E、JIS B2220 10K - 40K、AS4087 PN16 - PN35
材质:碳钢、304/304L SST、316/316L SST
可按需提供其他法兰等级和材质
认证
通用场所
ATEX 防火花;防尘
I 类 2 分类;防尘
I 类 2 区;防尘
IECEx 防火花;防尘
ATEX 增安;防尘
I 类 1 区;防尘
IECEx 增安;防尘
更高层次认证包含本安电极
外壳类型
4X 类
IP66、IP67、IP68、IP70
匹配性
8782 浆料变送器在高噪音应用中拥有出色性能
8712EM 和 8732EM(仅限分体式安装)具有标准电磁流量计性能
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
传感器兼容性
兼容罗斯蒙特 8705、8711 和 8721 传感器。兼容其他生产商的交流和直流供电传感器。
变送器线圈驱动电流
500mA
流速范围
能够处理所有传感器尺寸中流动信号在 0.04 到 39 ft/s(0.01 到 12 m/s)之间的正向和反向流动流体。满量程在 -39 至 39 ft/s(-12 至 12 m/s)的之间连续可调。
电导率限制
过程液体必须有 5 微西门子/厘米(5 毫欧/厘米)或更大的电导率。
电源
90 - 250VAC,50/60Hz 或 12 - 42VDC
电源保险丝
90-250VAC 系统
1A、250V、I2t、1.5 A2s 额定值、快速作用 Bussman AGC-1、Littlefuse 31201.5HXP
12-42VDC 系统
3 Amp、250V、I2t、14 A2s 额定值、快熔带保险丝 3AG 3-R、Littelfuse 312003P、Schurter 0034.5135
电源保险丝
15 W 最大 - 直流
40 VA 最大 - AC
接通电流
交流:最大 35.7A( < 5ms ),250VAC 时
直流:最大 42A( < 5ms ),42VDC 时

特点

Rosemount MS MS030 电磁传感器,用于浆料应用,3 英寸 (DN080)
  • 可以应对极高噪音的应用,而且与 8782 变送器组合后能提供比标准电磁流量计更稳定的流量输出
  • 增强的信号强度能实现更精确的流量测量,而且与 8782 流量计组合后,在难以测量的流量中能降低过程变化性
  • 双重标定选项减少传感器库存
  • 全焊传感器外壳,确保在最恶劣环境下的可靠性能
  • 凭借可选衬里保护器,可以防止安装损坏和前缘磨损。
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停车,实现现场维修
  • 配备可选二级安全壳,可以获取一切潜在过程液体泄露信息
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要,是导电浆料计量的理想选择
  • MS 浆料传感器与 8782 浆料变送器相结合可在高噪音应用中获得理想性能。
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
  • 智能仪表自校验,连续监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程
  • 双腔体变送器外壳,可防止湿气进入
  • 先进的数字信号处理,可提高过程管理
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可最小化问题和错误读数。
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 配置光学开关,无需拆下盖子,简化了在危险环境中的调整操作
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸

Rosemount MS MS030 电磁传感器,用于浆料应用,3 英寸 (DN080)
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器