无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-FT-8711020-8712E

Rosemount 8711 对夹式电磁流量计传感器由 8711020 传感器和 M-8712E 变送器组成

规格

罗斯蒙特 8711020 对夹式电磁流量计传感器, 2 In (DN50)
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
0.15-8 in (4-200 mm)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,请咨询工厂以了解其他材料选项
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
准确度
在 13:1 的流量量程比时具有最高达 ±0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时体积流量精度最高达 ±0.25%。
诊断
现场仪表校验, 接地与布线故障检测, 高过程噪音检测, 可调空管检测, 变送器故障检测, 传感器故障检测
兼容性
罗斯蒙特制造的所有传感器:8705、8711、8721、8707
通用功能使 E 系列变送器与其他制造商的 AC 和 DC 电源供电的传感器兼容。
供电
90-250 VAC,50-60Hz 或者 12-42 VDC。
功耗
峰值 15W - DC
峰值 40VA - AC
外壳防护等级
8712E:Type 4x,IP66

特点

罗斯蒙特 8711020 对夹式电磁流量计传感器, 2 In (DN50)
  • 无法兰结构,尺寸和重量最小,有助于降低成本
  • 紧凑的外形,非常适合有限数量直管位置的安装
  • 适用于任何配备可用牢固线性选项与标准、接地以及弹头电极的过程应用
  • 轻型、无法兰设计,简化了安装
  • 全焊接设计,无需使用密封垫圈,防止了湿气侵入。
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停机,实现现场维修
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器
  • 直观的本地操作员界面,配备专用键,便于使用
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将最大化运行时间
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,可优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可小化问题和错误读数
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸

罗斯蒙特 8711020 对夹式电磁流量计传感器, 2 In (DN50)
罗斯蒙特 8712E 电磁流量计变送器