无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-GDA Self Compensating Duct Probes

自补偿导管导波杆

产品描述

自补偿导管导波杆 (SCDP) 可在导管中进行简单、无故障的代表性取样

尺寸
每一自补偿导管导波杆均按客户的管道尺寸生产,以实现精确匹配 • 导波杆最长可达 4 米
环境温度
标准 (SCDP-S) -20 °C 至 +110 °C • 高温 (SCDP-T) -20 °C 至 +185 °C

特点

  • 为 GDA 吸入器提供代表性导管样品
  • 增加 GDA 吸入器的可用性
  • 最高可在 185 °C 使用
  • 精心设计,准确匹配导管宽度
  • 可完全与导管壁隔绝

文档与图纸