无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-FT-8711030-8732E

Rosemount 8711 对夹式电磁流量计传感器由 8711030 传感器和 M-8732E 变送器组成

规格

罗斯蒙特 8711030 对夹式电磁流量计传感器, 3 In (DN80)
精度
在 13:1 的流量量程比时具有高达 0.15% 的体积流量精度,在 40:1 的流量量程比时为 0.25%
口径
0.15-8 in (4-200 mm)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,请咨询工厂以了解其他材料选项
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
传感器兼容性
兼容罗斯蒙特 8705、8711 和 8721 传感器。兼容其他生产商的交流和直流供电传感器。
变送器线圈驱动电流
500mA
流速范围
能够处理所有传感器尺寸中流动信号在 0.04 到 39 ft/s(0.01 到 12 m/s)之间的正向和反向流动流体。满量程在 -39 至 39 ft/s(-12 至 12 m/s)的之间连续可调。
电导率限制
过程液体必须有 5 微西门子/厘米(5 毫欧/厘米)或更大的电导率。
电源
90 - 250VAC,50/60Hz 或 12 - 42VDC
电源保险丝
90-250VAC 系统
1A、250V、I2t、1.5 A2s 额定值、快速作用 Bussman AGC-1、Littlefuse 31201.5HXP
12-42VDC 系统
3 Amp、250V、I2t、14 A2s 额定值、快熔带保险丝 3AG 3-R、Littelfuse 312003P、Schurter 0034.5135
电源保险丝
15 W 最大 - 直流
40 VA 最大 - AC
接通电流
交流:最大 35.7A( < 5ms ),250VAC 时
直流:最大 42A( < 5ms ),42VDC 时

特点

罗斯蒙特 8711030 对夹式电磁流量计传感器, 3 In (DN80)
  • 无法兰结构,尺寸和重量最小,有助于降低成本
  • 紧凑的外形,非常适合有限数量直管位置的安装
  • 适用于任何配备可用牢固线性选项与标准、接地以及弹头电极的过程应用
  • 轻型、无法兰设计,简化了安装
  • 全焊接设计,无需使用密封垫圈,防止了湿气侵入。
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停机,实现现场维修
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器
  • 智能仪表自校验,连续监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程
  • 双腔体变送器外壳,可防止湿气进入
  • 先进的数字信号处理,可提高过程管理
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可最小化问题和错误读数。
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 配置光学开关,无需拆下盖子,简化了在危险环境中的调整操作
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸

罗斯蒙特 8711030 对夹式电磁流量计传感器, 3 In (DN80)
罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器