无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8721010

罗斯蒙特 8721010 卫生型电磁流量计传感器,1 英寸 (DN25)

产品描述

专为食品、饮料和生命科学应用领域设计。所有接触面均使用 FDA 批准的材质制造,设计符合 3A 和 EHEDG 标准。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
8721010
8712E
8721010
8732E
精度
在 13:1 的流量范围度时,具有高达 0.25% 的体积流量精度,在 40:1 的流量范围度时为 0.5%
管线规格
½-4in (15-100mm)
衬里材料
PFA
电极材料
316L 不锈钢、哈氏合金、铂
过程连接件
Tri-Clamp® 卫生级接头 IDF 卫生级接头(螺旋式)焊接短管 DIN 11851(英制与公制)DIN 11864(-1 与 -2 A 型)SMS 1145 DEN US 50 焊接短管
产品认证
3-A、EHEDG Type EL、PMO (M-b-350)

特点

  • 轻便紧凑的不锈钢设计,安装简便
  • 凭借包括 EHEDG 认证的 3-A 表面处理在内的 FDA 批准材料,可用于检测 A 级牛奶
  • 全焊接仪表机身设计,满足卫生应用场景的安全性
  • 传感器为 CIP/SIP 可清洁型,内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的阶跃变化。
  • 配备大量可用卫生过程连接件,几乎可满足任何场景需求
  • 可方便触及的过程垫圈,让检测和维护更加轻松
  • 无阻碍设计,无需维护和维修任何运功部件,降低成本,提高效率

文档与图纸