无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Fan Damper Actuators

罗斯蒙特™ PowerVUE™ 风扇阻尼执行机构 4x5 扭矩型

产品描述

新型 PowerVUE™ 采用了同样耐用的 Hagan 执行机构和框架结构,并结合了 Fisher FieldVUE DVC6000 数字阀门控制器的精度和可靠性。气动电源定位器依然是可靠且经济高效的执行方式。可输出的扭矩范围为 400 ft-lbs 至 4600 ft.-lbs。

电源
150 瓦
重量
80 lbs.(36 kg)(标准)
环境温度
4,44° 至 50°C(40° 至 122°F),60°C(140°F),维护增强

特点

  • 一体化 I/P:FOUNDATION® fieldbus 输入或 4-20 mA
  • 可靠的闭合回路定位
  • 双作用活塞;无导叶
  • 空气损失时可选择 “保持原位”
  • 手动操作器
  • ValveLink 诊断/AMS
  • 适用于危险区域;防爆、防火与本质安全
  • 自我诊断能力让您能够现场检查风扇/阻尼致动器的性能
  • 易于现场维护

文档与图纸