无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-CT4000 Ruggedized OEM Gas Analyzer

罗斯蒙特™ CT4000 加固型 OEM 气体分析仪

产品描述

艾默生罗斯蒙特 CT4000 使用内置量子级联激光器 (QCL) 技术,用于监测最高 70°C (158°F) 的周围环境温度和 190°C (374°F) 气体温度中 NO、NO2、SO2、CH4、H2O、CO 和 CO2 等气体的水平。该系统的应用包括海洋排放监测、电厂排放监测、引擎管理、引擎燃烧工具、引擎运行管理和碳贸易。

环境温度
-20 至 +70°C(-4 至 158°F)
湿度范围
10 至 95%,无冷凝
供电
120 VAC 60 Hz/240 VAC 50 Hz 250 V/A
尺寸
23 x 19 x 45cm (9 x 8 x 18in.) [H x W x D]
重量
26kg (57lbs)
样气温度
20 至 190°C(68 至 374°F)

特点

  • 量子级联激光 (QCL) 技术
  • 可同时测量最多 8 种成分
  • 环境温度为 -20°C 至 +70°C(-4°F 至 158°F)
  • 气体温度最高为 190°C (374°F)
  • 模块化配置,最多可安装 4 个激光器
  • 无移动部件,维护成本低

文档与图纸