无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-Wireless Pressure Gauge and 1299

Rosemount™ 无线压力表和 1299 密封件

规格

Rosemount™ 无线压力表
测量范围
高达 4,000 psi (275.8 bar) 表压,高达 10,000 psi (689.5 bar) 绝压
显示器/界面
114 mm (4.5 in.)
外壳材料
工程聚合材料,NEMA® 4X,及 IP66/67
爆破压力
11000 psi (758.4 bar)、26000 psi (1,792.6 bar) ,用于量程范围超过 4000 psi (275.8 bar) 的情况
过压保护
高达量程范围的 150 倍
最大工作温度
环境温度:-40 至 85° C(-40 至 185° F)
过程温度:-40 至 121° C(-40 至 250° F)
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

Rosemount™ 无线压力表
  • 传感器技术取代了机械部件,可无故障运行长达 10 年
  • 提供过压保护,确保压力度数准确可靠
  • 采用双层流程隔离,确保设备与人员安全
  • 本地状态显示,确认了压力表运行正常。
  • 设计为 4.5-in.(114 mm) 大表盘,有助于了解现场
  • 提供各种过程连接件,包括 NPT 公接头、DIN 和密封组件
  • 通过高达每分钟一次的通信频率,确保WirelessHART® 网络的数据可靠性 >99%
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统
  • 全新直观的型号组成,更便于订购正确的密封系统
  • 新的 800 PSI 螺纹连接等级
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝压密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™ 无线压力表
罗斯蒙特™ 1299 膜片密封系统