信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509220", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器和 306 阀组
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器和 306 阀组
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 12 年的有限保修
量程比
高达 100:1
通讯协议
Modbus™, BSAP/MVS
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 外螺纹 NPT、1/2" -14 内螺纹 NPT
过程连接件朝向
与变送器平行
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保
特点
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
使用 Modbus 型变送器,可对差压、静压和温度进行多变量测量
主要元件可作为简单安装和调试的选项
优化的传感器技术可捕获石油和天然气生产应用中常见的大幅流量波动
增强流量为读数规格的 ±0.05%,可提高精度
LCD 显示屏可在测量点就地提供数据,进一步了解过程
Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
反向线路保护装置可防止设备接线错误
全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
低功耗有助于降低太阳能电池板和电池组的尺寸和数量,从而实现成本效益
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
工厂装配,经泄漏测试和标定
文档与图纸
Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较