无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051SMV Wireless Transmitter and 306 Manifold

Rosemount™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器和 306 阀组

规格

罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
WirelessHART®
输出
差压、静压、模块温度、标度变量
测量范围
差压高达 2000 psi(138 bar),静压高达 6092 psi(420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 外螺纹 NPT、1/2" -14 内螺纹 NPT
过程连接件朝向
与变送器平行
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和布线,可降低成本
  • 一次元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供领先的精度
  • Ultra for Flow 可优化压力测量,读数精度为 ±0.04%
  • SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组
  • 直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
  • 堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
  • 外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
  • 工厂装配,经泄漏测试和标定

文档与图纸

罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
罗斯蒙特™ 306 直连式阀组