信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345628544180", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 3051S MultiVariable™ 变送器和 1595 调节孔板
Rosemount™ 3051S MultiVariable™ 变送器和 1595 调节孔板
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
尺寸
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、
Wireless
HART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保
特点
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
主要元件可作为简单安装和调试的选项
多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
工程助理软件可通过简单的两步进行配置
Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
获得专利的 4 孔设计能够在湍流中准确测量流量
创新型孔板的上游和下游只需 2 倍管道直径,降低了对直管段长度的要求
无需导压管、特殊法兰或管道改装,节约了安装成本
可轻松地直接进行安装
自定心机制可确保精度,同时改进整个安装过程
可用于最大为 24in. (600mm) 大口径,也可定制口径,获得应用灵活性
文档与图纸
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
罗斯蒙特™ 1595 调节型孔板
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较