信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345648565168", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器与 1199 密封件
Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器与 1199 密封件
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
最大工作压力
高达 10,000psi (689.48 bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 770°F (410°C),最低 -157°F (-105°C)
通讯协议
4-20 mA HART & #174;
变送器连接件
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 及 JIS 螺纹式:NPT、DIN、ISO 卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢,参见完整规格,获取完整材料清单
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NSF、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表
特点
Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
提供 DP 液位测量,比传统系统响应更快
独立安装的传感器,无伴热和绝缘,安装简便
整个系统利用一个单一两线制,4-20 mA HART® 回路,实现简单直接的系统整合
数字架构为具有过高温度变动的应用提供稳定测量
每个传感器都可以独立维修,维护简便
设备面板的图形界面提供简单的配置、调试和故障排除
提供有关静压和传感器模块温度的更多监测信息,可以更好地洞察过程
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
无需安装硬件,降低安装成本
可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
文档与图纸
Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS 测量变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较