信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345628265323", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器和 R305 阀组
Rosemount™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器和 R305 阀组
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
Wireless
HART®
输出
差压、静压、模块温度、标度变量
测量范围
差压高达 2000 psi(138 bar),静压高达 6092 psi(420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
Rosemount™ R305 一体化阀组
最大工作压力
431 bar (6250 psi)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器、与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保
特点
罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
Wireless
HART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
无需堆叠式变送器和布线,可降低成本
一次元件可作为简单安装和调试的选项
多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供领先的精度
Ultra for Flow 可优化压力测量,读数精度为 ±0.04%
SmartPower™ 模块最长能无故障运行 10 年,无需卸下变送器即可进行现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ R305 一体化阀组
独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,无需法兰,即可降低整体系统重量
与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
提供二阀、三阀和五阀组态,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
内部工艺孔径大,防止堵塞
内螺纹 NPT 过程连接件
与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案
文档与图纸
罗斯蒙特™ 3051S 无线 MultiVariable™ 变送器
Rosemount™ R305 一体化阀组
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较