无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S Pressure Transmitter 9195 Wedge Meter 305

Rosemount™ 3051S Pressure Transmitter, 9195 Wedge Meter and 305 manifold

规格

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION Fieldbus
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000psi),表压高达 137.89 bar(2000psig),绝压高达 275.79 bar(4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
管径
50 至 200mm(2 至 8in)
精度
标定:1.0%;标准:3%
最大工作压力
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
最大工作温度
538°C (1000°F)
工艺接液材料
316 不锈钢
保修
长达 5 年有限保修
工艺连接件
150# - 600# RF ASME B16.5,滑动配接或对焊
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF,滑动配接或对焊
变送器连接
1/2" NPT 管直连和远程安装
紧凑鞍型远程密封件
2” NPS / DN50 法兰型远程密封件
流体类型
液体、浆液、高粘性流体、磨蚀性流体、高温流体
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
  • 作为压力、压差流量和差压液位解决方案,已获专利的罗斯蒙特共面技术可以提供优化的性能
  • 优异的可扩展架构能增强性能、功能和过程连接
  • 变送器已完全装配并经过泄漏测试,可轻松进行安装和维护
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule 平台可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.025%
  • Ultra 和 Ultra for Flow 型性能级别可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修
  • 200:1 的量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 无缝集成 4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus 协议,应用灵活
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • 通过远程显示与接口,可轻松访问过程与设备信息
  • Wireless 功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
  • 楔形一次元件用于测量严苛应用,包括可能堵塞或侵蚀其他一次元件的脏污、高粘度或磨蚀性流体。
  • 三角形设计稳固耐用,抗磨损性强,没有锐利边缘,因此不会在长期使用中磨损
  • 整机优化设计简化了安装,提高与过程的兼容性
  • 远程密封件包的多样化设计应用广泛
  • 鞍型远程密封连接件使流量计减重 50%,减少管道支脚,解决堵塞和清洁问题
  • 传统的法兰型为 2" NPS/DN50 连接件,适合要求冲洗环和阀门组件的应用
  • 螺纹型为 1/2" NPT 连接件,带管,适合堵塞问题较轻、侵蚀或磨损问题较重的应用。
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
Rosemount™ 305 一体化阀组