无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S In-Line Pressure Transmitter and R306 Manifold

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器和 R306 阀组

规格

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修 
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION fieldbus
测量范围
表压测量高达 10000psi (689.47 bar),绝压测量高达 10000psia (689.47 bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
Rosemount™ R306 直连式阀组
最大工作压力
10000 psi(689 bar)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
  • 卓越的可扩展架构可优化性能、功能和过程连接
  • 直接螺纹连接或歧管和远程密封件设计,可快速并经济高效地安装
  • Ultra 和 Classic Performance 型增强了过程控制
  • 具有 15 年稳定性和 200:1 量程比,可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 压阻传感器技术可允许的校准量程为 0.3 至 10000 psi (20.7 mbar 至 689 bar)
  • 无缝集成 4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线协议,适合多种应用
  • 基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证(通过第三方)和针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 高级诊断,通过全面诊断检测电气回路问题和异常过程条件
  • 通过远程显示器可轻松访问设备显示和回路连接
Rosemount™ R306 直连式阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 直接装配至直连式压力变送器,简化过程中的标定
  • 二阀组态可轻松实现过程隔离和排水/排气
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

Rosemount™ 3051S 直连式压力变送器
Rosemount™ R306 直连式阀组