无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter and R305

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器和 R305 阀组

规格

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION Fieldbus
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000psi),表压高达 137.89 bar(2000psig),绝压高达 275.79 bar(4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
Rosemount™ R305 一体化阀组
最大工作压力
431 bar (6250 psi)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器、与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
  • 作为压力、压差流量和差压液位解决方案,已获专利的罗斯蒙特共面技术可以提供优化的性能
  • 优异的可扩展架构能增强性能、功能和过程连接
  • 变送器已完全装配并经过泄漏测试,可轻松进行安装和维护
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule 平台可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.025%
  • Ultra 和 Ultra for Flow 型性能级别可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修
  • 200:1 的量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 无缝集成 4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus 协议,应用灵活
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • 通过远程显示与接口,可轻松访问过程与设备信息
  • Wireless 功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ R305 一体化阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,无需法兰,即可降低整体系统重量
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 提供二阀、三阀和五阀组态,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
Rosemount™ R305 一体化阀组