无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-3051S Coplanar Pressure Transmitter 9195 and 1199

Rosemount™ 3051S Coplanar™ Pressure Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199 Seal

规格

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART、WirelessHART®、FOUNDATION Fieldbus
测量范围
差压高达 137.89 bar(2000psi),表压高达 137.89 bar(2000psig),绝压高达 275.79 bar(4000psia)
过程接液材质
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢
诊断
基础诊断、回路完整性、过程智能、插入式引压管
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NSF、NACE、危险场所认证,请参阅完整规格,获取完整的认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
长距离(225 m),扩展范围(800 m),分体(225 m)及高增益分体 (1 km)
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
管径
50 至 200mm(2 至 8in)
精度
标定:1.0%;标准:3%
最大工作压力
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
最大工作温度
538°C (1000°F)
工艺接液材料
316 不锈钢
保修
长达 5 年有限保修
工艺连接件
150# - 600# RF ASME B16.5,滑动配接或对焊
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF,滑动配接或对焊
变送器连接
1/2" NPT 管直连和远程安装
紧凑鞍型远程密封件
2” NPS / DN50 法兰型远程密封件
流体类型
液体、浆液、高粘性流体、磨蚀性流体、高温流体
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
  • 作为压力、压差流量和差压液位解决方案,已获专利的罗斯蒙特共面技术可以提供优化的性能
  • 优异的可扩展架构能增强性能、功能和过程连接
  • 变送器已完全装配并经过泄漏测试,可轻松进行安装和维护
  • 全焊接式密封不锈钢 SuperModule 平台可抵抗过压和管道压力的影响,确保精度达到 0.025%
  • Ultra 和 Ultra for Flow 型性能级别可提供 15 年稳定性和 15 年有限保修
  • 200:1 的量程比可提供可靠的测量和广泛的应用灵活性
  • 无缝集成 4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ Fieldbus 协议,应用灵活
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书
  • 高级诊断,通过全面诊断检测异常过程条件和电气回路问题
  • 通过远程显示与接口,可轻松访问过程与设备信息
  • Wireless 功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
  • 楔形一次元件用于测量严苛应用,包括可能堵塞或侵蚀其他一次元件的脏污、高粘度或磨蚀性流体。
  • 三角形设计稳固耐用,抗磨损性强,没有锐利边缘,因此不会在长期使用中磨损
  • 整机优化设计简化了安装,提高与过程的兼容性
  • 远程密封件包的多样化设计应用广泛
  • 鞍型远程密封连接件使流量计减重 50%,减少管道支脚,解决堵塞和清洁问题
  • 传统的法兰型为 2" NPS/DN50 连接件,适合要求冲洗环和阀门组件的应用
  • 螺纹型为 1/2" NPT 连接件,带管,适合堵塞问题较轻、侵蚀或磨损问题较重的应用。
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™ 3051S Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
Rosemount™ 1199 膜片密封系统