信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509072", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 214C 热电偶传感器、248 导轨安装型变送器和 114C 热套管
Rosemount™ 214C 热电偶传感器、248 导轨安装型变送器和 114C 热套管
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 248 导轨安装型温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
4-20 mA /HART® 协议
外壳
DIN 导轨安装
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
5 点校准
证书/认证
危险场所,船用类型,符合 RoHS(2002/95/EC 指令)。请参阅完整规格,获取完整的认证列表
罗斯蒙特™ 114C 热套管
热套管计算
伴流频率计算 (WFC) 由持照工程师执行,订购时加入选项代码 R21 获取官方报告
设计修正因素
可针对具体应用定制根部、圆孔和端头直径
认证
材质认证、NACE、CRN(请参阅完整的认证列表了解详情)
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试、X 光以及 PMI(请参阅完整列表了解详情)
特点
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
可选外壳和连接头,适应各种过程
全球危险场所认证满足项目需求
Rosemount™ 248 导轨安装型温度变送器
用于满足常规的单点测量应用需求的标准变送器
装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
变送器-传感器 Callendar-Van Dusen 常数匹配
外型线条流畅,厚度为 23.5 mm
一年稳定性保证,可节省维护费用
开路/短路传感器诊断可辅助检测传感器回路的问题,确保可靠性能
罗斯蒙特™ 114C 热套管
螺纹、法兰、范斯通法兰式以及焊接安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
热套管材质多样,从不锈钢到特殊材质,可符合多种过程规格要求
伴流频率计算报告选项可确保热套管设计兼容过程条件
针对根部、圆孔和头端厚度的设计修正因素提升了设计灵活性,使您可以针对特定应用要求执行定制
范斯通法兰式允许法兰材质不同于杆部,提升成本效率
包括 NACE、材质认证和 PMI 的热套管选项确保材质的可追溯性或兼容性
外部流体静压测试、染料着色探伤测试等特殊测试选项可满足过程要求
文档与图纸
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
Rosemount™ 248 导轨安装型温度变送器
罗斯蒙特™ 114C 热套管
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较