信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345648924173", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 214C 热电偶传感器、248 无线变送器和 114P 防护管套
Rosemount™ 214C 热电偶传感器、248 无线变送器和 114P 防护管套
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 248 无线温度变送器
输入
支持通用传感器输入(RTD、T/C、mV、ohms)的单传感器能力
输出信号
Wireless
HART® 协议
外壳
现场安装
显示器/界面
大屏 LCD
诊断
包含开路/短路传感器诊断的基础诊断
标定选项
变送器-传感器匹配(卡伦德-范.杜森常数),5-点标定
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
内部
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
证书/认证
材料认证
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试(请参阅完整列表了解详情)
特点
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
可选外壳和连接头,适应各种过程
全球危险场所认证满足项目需求
Rosemount™ 248 无线温度变送器
Wireless
HART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%。
使用内部天线,整体设计紧凑,更加轻便
工程聚合材料外壳紧固耐用,足以应对严苛的过程环境
LCD 可显示过程变量、单位、范围百分比和诊断,提高过程可见性
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
具有 316/316L 双级不锈钢和 316Ti 不锈钢材质
热套管选项包含材料认证,符合 EN 10204 3.1 型要求的材料符合性和可追踪性
内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求
文档与图纸
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
Rosemount™ 248 无线温度变送器
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较