信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345648548302", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 214C 热电偶传感器和 114P 防护管套
Rosemount™ 214C 热电偶传感器和 114P 防护管套
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
温度范围
对于绕线元件,根据 IEC 60751:2008,在 20 至 500 Hz 之间 1g 振动 150 小时后测得最大冰点电阻漂移为 0.05 °C(0.020)
引线
24 AWG 引线;FEP 绝缘;根据 IEC 60751 进行颜色编码
时间常数/响应
当按照 IEC 60751:2008 的规定在流动水中测试时,达到 50% 传感器响应最多需要 10.8 秒
稳定性
根据 IEC 60751:2008 中规定的方法,在最大规定温度下经过 1,000 小时后测得的最大冰点电阻漂移为 ±0.15 °C(0.059)
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
标定选项
IEC 751 A 或 B 类;单点标定;标定时间安排或客户指定的标定范围,都带有 Callendar-Van Dusen 常数
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
证书/认证
材料认证
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试(请参阅完整列表了解详情)
特点
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
薄膜或绕线设计的单元件或双元件 Pt-100 RTD 可满足各种应用需求
薄膜传感器可以耐受高振动的行业应用
绕线设计则适合需要高精度和双元件的应用和/或高温应用
覆盖 –196 至 600°C(–321 至 1112°F)的温度范围,提高了应用的灵活性
Callendar-Van Dusen 常数有利于变送器-传感器匹配,提高准确度
A 类准确度(可选)能确保关键温度测量点满足公差和精度标准
多种外壳和连接头选项有助于优化适用性,满足各种应用要求
包括簧压或紧凑簧压安装型式,适用性更好
北美认证满足危险场所需求
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
螺纹式和法兰式安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
具有 316/316L 双级不锈钢和 316Ti 不锈钢材质
热套管选项包含材料认证,符合 EN 10204 3.1 型要求的材料符合性和可追踪性
内外部流体静压测试和染料着色探伤测试等特殊测试选项,达到过程要求
文档与图纸
罗斯蒙特™ 214C 热电阻温度传感器
罗斯蒙特™ 114P 防护管套
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较