信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509078", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 214C 热电偶传感器、848T 无线变送器和 114C 热套管
Rosemount™ 214C 热电偶传感器、848T 无线变送器和 114C 热套管
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
输入
四个可独立组态输入,包括 2 线、3 线和 4 线 RTD、热电偶、0-1000mV 和 0-10V、2 线、3 线和 4 线欧姆以及 4-20 mA 信号
输出信号
Wireless
HART® 协议
外壳
现场硬化铝外壳
标定选项
5 点校准
证书/认证
危险场所,船用型式,请参阅认证的完整列表了解详情
更新速率
4 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
天线类型
外部(标准和延长范围)
罗斯蒙特™ 114C 热套管
热套管计算
伴流频率计算 (WFC) 由持照工程师执行,订购时加入选项代码 R21 获取官方报告
设计修正因素
可针对具体应用定制根部、圆孔和端头直径
认证
材质认证、NACE、CRN(请参阅完整的认证列表了解详情)
产品测试
外部压力测试、内部压力测试、染料着色探伤测试、X 光以及 PMI(请参阅完整列表了解详情)
特点
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
可选外壳和连接头,适应各种过程
全球危险场所认证满足项目需求
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
Wireless
HART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
每点价格最优的解决方案,能接受四个可组态输入(RTD、热电偶、欧姆、毫伏和 4 至 20 mA 信号)
现场硬化外壳确保即使在恶劣的环境和危险区域中也可靠近所有过程安装仪表
延长范围电线可为远距离的装置提供无线通讯
最多提供八个用户可组态警报以满足高级测量监控的需求
装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 114C 热套管
螺纹、法兰、范斯通法兰式以及焊接安装型式配合多种杆外形选项,应用灵活性更高
热套管材质多样,从不锈钢到特殊材质,可符合多种过程规格要求
伴流频率计算报告选项可确保热套管设计兼容过程条件
针对根部、圆孔和头端厚度的设计修正因素提升了设计灵活性,使您可以针对特定应用要求执行定制
范斯通法兰式允许法兰材质不同于杆部,提升成本效率
包括 NACE、材质认证和 PMI 的热套管选项确保材质的可追溯性或兼容性
外部流体静压测试、染料着色探伤测试等特殊测试选项可满足过程要求
文档与图纸
罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器
Rosemount™ 848T 无线温度变送器
罗斯蒙特™ 114C 热套管
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较