无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2088 Pressure Transmitter and 1199 Seal

Rosemount™ 2088 表压及绝压变送器和 1199 密封件

规格

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 50:1
通信协议
4-20mA HART®、1-5V 低功率 HART®
测量范围
表压测量高达 4,000psig (275.8bar),绝压测量高达 4,000psia (275.8bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
  • 现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能,易于使用
  • 经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动
  • 适用协议包括 4-20mA HART 及 1-5Vdc HART 低功耗,可灵活应用
  • 设计轻便紧凑,便于安装
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统