无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter and R306

Rosemount™ 2088 表压及绝压变送器和 R306 阀组

规格

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 50:1
通信协议
4-20mA HART®、1-5V 低功率 HART®
测量范围
表压测量高达 4,000psig (275.8bar),绝压测量高达 4,000psia (275.8bar)
过程接液材料
316L SST、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NSF、NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ R306 直连式阀组
最大工作压力
10000 psi(689 bar)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
  • 现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能,易于使用
  • 经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动
  • 适用协议包括 4-20mA HART 及 1-5Vdc HART 低功耗,可灵活应用
  • 设计轻便紧凑,便于安装
Rosemount™ R306 直连式阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 直接装配至直连式压力变送器,简化过程中的标定
  • 二阀组态可轻松实现过程隔离和排水/排气
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2088 表压和绝压变送器
Rosemount™ R306 直连式阀组