信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "3074457345628544172", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 2051 变送器和 585 Annubar™ 一次元件
Rosemount™ 2051 变送器和 585 Annubar™ 一次元件
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
尺寸
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART
®
、
Wireless
HART
®
、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS
®
、1-5 V 低功耗 HART
®
测量范围
差压测量最高 2000 psi (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE
®
、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
815 °C (1500 °F)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 800H
质保
长达 5 年有限质保
特点
罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
已获专利的共面技术允许设备直接安装成流量或液位 解决方案,安装灵活
已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的在先使用证书
多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
无线功能
Wireless
HART
®
技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
无需布线即可在测量点快速进行设备安装
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
传感器的结构可经受住严苛工况和高温应用 (815 °C / 1500 °F) 的考验
具有多种材料选项,可满足多种过程需求
传感器采用对称设计,可执行反向流量测量
用于大口径的轻便设计提供了一种经济高效的一次元件解决方案
多种过程安装选项能够在很多过程应用中提供非常高的安装灵活性
文档与图纸
罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
用于严苛工况的 Rosemount™ 585 Annubar™ 一次元件
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较