无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Transmitter 1495 Orifice Plate and 305

罗斯蒙特™ 2051 变送器、1495 孔板和 305 阀组

规格

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压测量最高 2000 psi  (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
罗斯蒙特™ 1495 孔板
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
304/304L 不锈钢、316/316L 不锈钢、DIN 1.4571(316Ti 不锈钢)、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
  • 已获专利的共面技术允许设备直接安装成流量或液位 解决方案,安装灵活
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
  • 本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的  FMEDA 数据的在先使用证书
  • 多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 1495 孔板
  • 可订购 2 至 24in.(50 至 60mm)的口径,也可定制口径以实现应用灵活性
  • 按照 AGA、ASME、ISO、API 和 DIN 标准制造
  • 在桨式孔板和通用式孔板中提供标准的直角边同心孔配置
  • 具有多种材料类型,可满足具有挑战性的过程条件的需求
  • 可经受住高温和高压应用场景考验,经久耐用
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 1495 孔板
Rosemount™ 305 一体化阀组