信息对话框
关闭
显示内容更新信息
产品比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
由于不活跃,您的会话即将超时。单击“确认”额外延长 30 分钟。
[ { "catentry_id" : "5509038", "Attributes" : { } } ]
此产品已成功添加到您的清单中。
Home
Rosemount™ 2051L 液位变送器和 1199 密封
Rosemount™ 2051L 液位变送器和 1199 密封
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
关闭
警告
采取该操作可能导致您的报价无效。是否要继续?
继续将会使您的购物车转换为标准订单,以便您进行更改。
继续
取消
组态
询价
了解更多
添加到工作场所
规格
特点
文档与图纸
规格
罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器
最大工作压力
高达 300psi (20.68bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 401°F (205°C),最低 -157°F (-105°C)
通信协议
4-20mA HART®、
Wireless
HART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5V 低功率 HART®
密封系统类型
直接安装、调整型系统
变送器连接件
焊接可维修式
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、JIS
过程接液材料
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表
特点
罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器
设计配置一系列过程连接件、材料和输出协议,满足各种应用要求
调整型系统液位组件和直接安装,为液位应用提供了最佳性能
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
现场操作显示面板 (LOI) 可实现简单的就地调试,无需使用额外工具或培训
优化密封系统结构可确保在恶劣的工艺条件下进行质量测量
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
(通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
无需安装硬件,降低安装成本
可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%
文档与图纸
罗斯蒙特™ 2051L 液位变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
比较产品
清除全部
比较
允许比较的最大产品数量为 4 件。请修改您的选择。
Dismiss
清除全部
比较