无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and R305 Manifold

Rosemount™ 2051 Coplanar™ 压力变送器和 R305 阀组

规格

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压测量最高 2000 psi  (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
Rosemount™ R305 一体化阀组
最大工作压力
431 bar (6250 psi)
最大工作温度
399°C (750°F)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 NPT 母螺纹
方向:平行于变送器、与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
  • 已获专利的共面技术允许设备直接安装成流量或液位 解决方案,安装灵活
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
  • 本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的  FMEDA 数据的在先使用证书
  • 多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ R305 一体化阀组
  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,无需法兰,即可降低整体系统重量
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 提供二阀、三阀和五阀组态,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
Rosemount™ R305 一体化阀组