无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and 304 Manifold

Rosemount™ 2051 Coplanar™ 压力变送器和 304 阀组

规格

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压测量最高 2000 psi  (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
罗斯蒙特™ 304 传统式阀组
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、碳钢
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2"-14 内螺纹 NPT,IEC 61518
过程连接件朝向
平行变送器,90° 变送器
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
  • 已获专利的共面技术允许设备直接安装成流量或液位 解决方案,安装灵活
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
  • 本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的  FMEDA 数据的在先使用证书
  • 多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
罗斯蒙特™ 304 传统式阀组
  • 按照 IEC 61518 标准,装配至变送器法兰
  • 提供传统式(法兰 x 法兰或法兰 x NPT)和对夹式阀组类型,满足广泛的应用场景需要
  • 2 阀、3 阀、5 阀配置组合,可装配至多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 阀组可在出厂前装配至变送器,经过密封性测试和标定,可在现场快速安装
  • 5 阀天然气配置,提供额外防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
罗斯蒙特™ 304 传统式阀组