无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and 1199 Seal

Rosemount™ 2051 Coplanar™ 压力变送器和 1199 密封

规格

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
基准精度
最高量程的 0.05%
质保
长达 5 年有限质保
量程比
可达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART®WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
测量范围
差压测量最高 2000 psi  (137.9bar),表压测量最高 2000psig (137.9 bar)
过程接液材质
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
证书/认证
SIL 2/3 经第三方认证符合 IEC 61508、 NSF、NACE®、危险场所认证,请参阅完整规格书,获取完整认证列表
无线更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
  • 已获专利的共面技术允许设备直接安装成流量或液位 解决方案,安装灵活
  • 已完整组装到歧管、阀膜密封件或一次流量 元件,可直接安装
  • 本地操作员接口的菜单使用便捷,内置配置 按钮,可进行精简调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的  FMEDA 数据的在先使用证书
  • 多种一次元件组成的流量解决方案,经过工厂泄漏测试 和标定,简化安装
  • 无线功能
    • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
    • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
    • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

罗斯蒙特™ 2051 Coplanar™ 压力变送器
Rosemount™ 1199 膜片密封系统