无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8800-Flanged

罗斯蒙特 8800 法兰式涡街流量计

产品描述

罗斯蒙特 8800 法兰式涡街流量计具有出色的稳定性,无垫圈、无堵塞型仪表表体,可消除潜在的泄露点,提高可用性,减少意外过程停机。8800 法兰式涡街流量计是从一般用途到要求苛刻应用的所有应用案例的理想选择。8800 设计独特,采用隔离式传感器,无需破坏过程密封即可更换流量和温度传感器。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共11条)
流量计精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA/MCA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 0.70% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MTA/MCA 选项)时,获得水中质量流量率 ± 2% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MPA 选项)时,获得蒸汽中压力为 30 psia 至 2,000 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
使用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 150 psia 时流量率 ± 1.2% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 300 psia 时流量率 ± 1.3% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 800 psia 时流量率 ± 1.6% 的精度
用 8800 MultiVariable 流量计(MCA 选项)时,获得蒸汽中压力为 2,000 psia 时流量率 ± 2.5% 的精度
液体体积流量率 ± 0.65% 的精度(未补偿)
气体和蒸汽体积流量率 ± 1% 的精度(未补偿)
量程比
38:1
输出
4-20mA,基于 HART® 或 7
4-20mA,基于 HART® 5 或 7 和可调脉冲输出
FOUNDATION 现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块、1 个积分器功能块和 1 个 PID 功能块
带设备状态和 4 个变量的 Modbus RS-485
接液材料
不锈钢;316 / 316L 和 CF3M
镍合金 – C-22 和 CW2M
高温碳钢 – A105 和 WCB
低温碳钢 – LF2 和 LCC
双相 UNS S32760 和 6A
有关其它接液材料,请咨询厂家
法兰选项
ANSI 150 至 1500 级
DIN PN 10 至 PN 160
JIS 10K 至 40K
法兰面有多重朝向
有关其它法兰规格,请咨询厂家
操作温度
-330°F 至 800°F(-200°C 至 427°C)
管径
1/2" 至 12" (15 至 300mm)

特点

  • 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
  • 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性,降低了维护成本并减少了潜在泄漏点
  • 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障
  • 通过质量平衡传感器实现抗振,并通过视觉过滤功能对数字信号进行自适应处理
  • 每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
  • 所有仪表都经过标定,并被赋予唯一的标定编号
  • 通过 IEC 61508 认证,可用于最高 SIL 3 的安全仪表系统
  • 使用智能液体检测 (Smart Fluid Diagnostics) 探测液相到气相的变化

文档与图纸