无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-8732E

罗斯蒙特 8732E 现场安装型电磁流量计变送器

产品描述

双室变送器外壳使内部与外部环境相隔离。可以通过高级诊断和隔玻璃的本地操作器界面对过程进行良好洞察。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共49条)
8705200
8732E
8705180
8732E
8705120
8732E
8705160
8732E
8705060
8732E
8705020
8732E
8705005
8732E
8711005
8732E
8711020
8732E
871115F
8732E
871130F
8732E
8721010
8732E
8721015
8732E
8721020
8732E
8721030
8732E
MS060
8732E
MS080
8732E
MS120
8732E
MS160
8732E
MS240
8732E
8705080
8732E
MS180
8732E
8705010
8732E
传感器兼容性
兼容罗斯蒙特 8705、8711 和 8721 传感器。兼容其他生产商的交流和直流供电传感器。
变送器线圈驱动电流
500mA
流速范围
能够处理所有传感器尺寸中流动信号在 0.04 到 39 ft/s(0.01 到 12 m/s)之间的正向和反向流动流体。满量程在 -39 至 39 ft/s(-12 至 12 m/s)的之间连续可调。
电导率限制
过程液体必须有 5 微西门子/厘米(5 毫欧/厘米)或更大的电导率。
电源
90 - 250VAC,50/60Hz 或 12 - 42VDC
电源保险丝
90-250VAC 系统
1A、250V、I2t、1.5 A2s 额定值、快速作用 Bussman AGC-1、Littlefuse 31201.5HXP
12-42VDC 系统
3 Amp、250V、I2t、14 A2s 额定值、快熔带保险丝 3AG 3-R、Littelfuse 312003P、Schurter 0034.5135
电源保险丝
15 W 最大 - 直流
40 VA 最大 - AC
接通电流
交流:最大 35.7A( < 5ms ),250VAC 时
直流:最大 42A( < 5ms ),42VDC 时

特点

  • 智能仪表自校验,连续监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程
  • 双腔体变送器外壳,可防止湿气进入
  • 先进的数字信号处理,可提高过程管理
  • 高过程噪音诊断与可选线圈驱动频率选项,优化对噪音应用的控制
  • 当管道为空时,可调空管道诊断可最小化问题和错误读数。
  • 接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 配置光学开关,无需拆下盖子,简化了在危险环境中的调整操作
  • 通用变送器能力有助于减少库存,界面对任何电磁流量计传感器都一致

文档与图纸