无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-4088 Transmitter 9195 Wedge Meter and 1199

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ Transmitter, 9195 Wedge Meter and 1199

规格

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
质保
长达 12 年的有限保修
量程比
高达 100:1
通讯协议
Modbus™, BSAP/MVS
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
诊断
基本诊断
认证
NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
管径
50 至 200mm(2 至 8in)
精度
标定:1.0%;标准:3%
最大工作压力
ANSI B16.5 600#
EN-1092-1 PN100
最大工作温度
538°C (1000°F)
工艺接液材料
316 不锈钢
保修
长达 5 年有限保修
工艺连接件
150# - 600# RF ASME B16.5,滑动配接或对焊
PN16 - PN100 EN-1092-1 RF,滑动配接或对焊
变送器连接
1/2" NPT 管直连和远程安装
紧凑鞍型远程密封件
2” NPS / DN50 法兰型远程密封件
流体类型
液体、浆液、高粘性流体、磨蚀性流体、高温流体
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
密封系统类型
直接安装、远程安装、调整型系统、平衡系统
变送器连接
可维修焊接,全焊接
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、GOST 和 JIS
螺纹式:NPT、DIN、ISO
卫生型
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400、钽、镀金合金 400、镀金 316L 不锈钢、CorrosionShield PFA 涂层 316 不锈钢,参见 PDS,获取完整材料清单
认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、3A、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅 PDS,获取完整的认证列表

特点

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
  • 使用 Modbus 型变送器,可对差压、静压和温度进行多变量测量
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 优化的传感器技术可捕获石油和天然气生产应用中常见的大幅流量波动
  • 增强流量为读数规格的 ±0.05%,可提高精度
  • LCD 显示屏可在测量点就地提供数据,进一步了解过程
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 反向线路保护装置可防止设备接线错误
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 低功耗有助于降低太阳能电池板和电池组的尺寸和数量,从而实现成本效益
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
  • 楔形一次元件用于测量严苛应用,包括可能堵塞或侵蚀其他一次元件的脏污、高粘度或磨蚀性流体。
  • 三角形设计稳固耐用,抗磨损性强,没有锐利边缘,因此不会在长期使用中磨损
  • 整机优化设计简化了安装,提高与过程的兼容性
  • 远程密封件包的多样化设计应用广泛
  • 鞍型远程密封连接件使流量计减重 50%,减少管道支脚,解决堵塞和清洁问题
  • 传统的法兰型为 2" NPS/DN50 连接件,适合要求冲洗环和阀门组件的应用
  • 螺纹型为 1/2" NPT 连接件,带管,适合堵塞问题较轻、侵蚀或磨损问题较重的应用。
Rosemount™ 1199 膜片密封系统
  • 保护变送器膜片不受腐蚀、侵蚀或极端过程温度的影响
  • 各种密封件满足不同的过程要求和规格标准,包括行业具体应用
  • (通过第三方实施的)基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证以及针对安全安装的 FMEDA 数据使用前认证
  • 无需安装硬件,降低安装成本
  • 可调节的直接安装式表压或绝对密封系统适用于加压式或通气储罐应用
  • 与传统安装相比,调整型系统可将温度影响降低 10-20%,并将反应时间提高 80%

文档与图纸

Rosemount™ 4088 MultiVariable™ 变送器
罗斯蒙特™ 9195 楔形流量计
Rosemount™ 1199 膜片密封系统