无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3159 Remote Diaphragm Seals

罗斯蒙特™ 3159 核工业认证远传密封件

产品描述

罗斯蒙特 3159 核认证远传密封件专为配合罗斯蒙特 3150 系列核压力变送器使用而设计,可将变送器与恶劣的环境条件隔离开。这些密封件在工厂组装和测试,以确保在控制、监控和安全应用中发挥出更佳的效能。此产品经认证符合 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 和 IEEE 标准 344™-1975/1987/2004 的要求,其耐用的设计可以经受温和以及恶劣环境条件。

输出信号
请参阅相关变送器规格
量程比
请参阅相关变送器规格
测量范围
差压型高达 13.79MPa (2000psi),表压型高达 27.58MPa (4000psi),绝对型高达 27.58MPa (4000psi)
外壳材料
316L 不锈钢
过程接液材料
316L 不锈钢
抗震等级
8.5g ZPA 抗震
辐射等级
112 Mrad(1.12 MGy)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
224.0°C (435°F) 蒸汽/温度
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™-1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系 Rosemount Nuclear Instruments, Inc.,了解最新产品信息,电话:1-952-949-5200,或邮件:[email protected]

特点

  • 经 IEEE 标准 323-1974/1983/2003 和 IEEE 标准 344-1975/1987/2004 行业标准解决方案认证
  • 可承受 112 Mrad TID 伽马(1.12 MGy TID 伽马)的辐射暴露, 抗震等级高达 8.5g ZPA,满足过程需求
  • 耐久设计保证在和缓与严酷环境中都可以良好运行
  • 密封在出厂前预装完成,通过测试,确保最佳性能

文档与图纸