Rosemount-P-3155N Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 3155N 核工业认证压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 3155N 核认证压力变送器可在核能应用中提供精确的差压和表压模拟压力测量,专为获得可靠性能而设计,使用寿命长久。此符合行业标准的解决方案获得了 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 的认证,可承受 167 Mrad TID 的伽马辐射环境,抗震等级高达 8.5g ZPA。此款耐用的变送器还可用于最高达 225°C (437°F) 的高温蒸汽环境。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1
测量范围
差压型高达 13.79MPa (2000psi),表压型高达 27.58MPa (4000psi)
外壳材料
不锈钢
过程接液材料
316L 不锈钢
抗震等级
8.5g ZPA 抗震
辐射等级
165 Mrad (1.65 kGy) TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
225°C (437°F) 蒸汽/温度
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™ – 1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系 Rosemount Nuclear Instruments, Inc.,了解最新产品信息,电话:1-952-949-5200,或邮件:RNII.info@emerson.com

特点

  • 经 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 行业标准解决方案认证
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 可承受最高 167 Mrads TID 伽马的辐射暴露,抗震等级高达 8.5g ZPA
  • 耐久工程设计,适用于蒸汽温度高达 225 °C (437 °F) 的环境中工作

文档与图纸