无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3155K Pressure Transmitter

罗斯蒙特™ 3155K 核工业认证压力变送器

产品描述

罗斯蒙特 3155K 核认证压力变送器可为核工业应用提供精准的压力测量。此外,该变送器还可在严重的事故环境中运行,使用寿命长久,性能可靠。此产品是符合行业标准的耐用解决方案,获得了 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 的认证,可承受 144.7 Mrad TID 的伽马辐射和高达 8.5g ZPA 的抗震级别。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 13.79MPa (2000psi),表压型高达 27.58MPa (4000psi)
外壳材料
316L 不锈钢
过程接液材料
316 不锈钢
抗震等级
8.5g ZPA 抗震
辐射等级
1.447 MGy(144.7 Mrads)
蒸汽/压力温度
严重事故 164 °C (327 °F) 持续 12 个小时
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™-1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系 Rosemount Nuclear Instruments, Inc.,了解最新产品信息,电话:1-952-949-5200,或邮件:[email protected]

特点

  • 经 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 行业标准解决方案认证
  • 耐久设计可在严重事故环境中运行
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 可承受最高 1.517 MGy(151.77 Mrads)TID 伽马的辐射暴露,抗震等级高达 8.5g ZPA,满足过程要求
  • 工程设计蒸汽温度高达 164 °C (327 °F) 性能满足应用需求

文档与图纸