无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3153N Pressure Transmitter

Rosemount™ 3153N 核工业认证压力变送器

产品描述

Rosemount 3153N 核认证压力变送器可为核工业应用提供精准的模拟压力测量。此变送器使用寿命长久,性能可靠,设计用于中等事故环境。此外,该变送器经认证适合 IEEE 应用,可在生产过程中执行严格的质量控制,包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 2000psi(13.79 MPa),表压型高达 4000 psig(27.58 MPa),绝对型高达 4000psig(27.58 MPa)
外壳材料
过程接液材料
316L 不锈钢
抗震等级
8.5g ZPA 抗震
辐射等级
36 Mrad(360 kGy)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
167.2°C (333°F) 蒸汽/温度
认证标准
IEEE 标准 323™-1974/1983/2003
IEEE 标准 344™-1975/1987/2004
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 

特点

  • 经 IEEE 标准 323™-1974/1983/2003 和 IEEE 标准 344™-1975/1987/2004 行业标准解决方案认证
  • 可承受最高 36 Mrads TID 伽马的辐射暴露,抗震等级高达 8.5g ZPA,满足过程要求
  • 工程设计赋予其出色的蒸汽压力/温度性能,有效提高安全性
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量
  • 质量控制包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试

文档与图纸