无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-3152K Pressure Transmitter

Rosemount™ 3152K 核工业认证压力变送器

产品描述

Rosemount 3152K 核认证压力变送器是一款经认证的模拟压力变送器,专为核工业应用提供精准测量。该变送器可在生产过程中执行严格的质量控制,包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试。预期应用包括轻水反应堆(BWR、PWR 和 PHWR)外壳结构内部和外部的温和事故环境。

输出信号
4-20 mA
量程比
高达 10:1(范围 1 为 5:1)
测量范围
差压型高达 13.79 MPa(2000 psi),计量型高达 27.58 MPa(4000 psig),绝对型高达 27.58 MPa(4000 psig)
外壳材料
316L 不锈钢、铝
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276
抗震等级
振动至 5g 抗震和 8g APC
辐射等级
50 kGy(5 Mrad)TID 伽马辐射
蒸汽/压力温度
LOCA/HELB 160°C (320°F) 持续 1 小时
认证标准
KTA 3505
产品资料
该网站上公布的产品数据表与手册仅为一般产品信息,并提供勘误表。但这些产品数据表与手册可能并非是最新修订版本或并不包含最新产品通知中的相关信息(如有)。
联系信息
请联系罗斯蒙特核仪器公司(Rosemount Nuclear Instruments, Inc.),了解最新产品信息,电话: 1-952-949-5207,或邮件: [email protected] 。

特点

  • 经和缓环境 KTA 3505 辐射、振动和蒸汽压力/温度性能认证
  • 质量控制包括保压部件的可追踪性、特殊核清洁和静压测试
  • 变送器等级包括 50 kGy(5 Mrad)TID 伽马辐射,振动等级大至 5g 抗震和 8g APC
  • 0.2% 的参考精度,保证可靠测量

文档与图纸