无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-K-9295 Flow Meter-3051SMV Transmitter-305 Manifold

Rosemount™ 9295 Process Flow Meter with 3051SMV Transmitter & 305 Manifold

规格

罗斯蒙特™ 9295 过程流量计
管线尺寸
2 至 6 in(50 至 150 mm)
排量系数不确定性
标定:±0.3 至 0.5%;标准:±0.75 至 1.5%
流量量程比
10:1 或以上
最大工作压力
ASME/ANSI B16.5 900#
过程温度范围
-20 至 850 °F(-29 to 454°C)
过程介质
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
316 不锈钢、碳钢
质保
5 年有限质保
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
质保
长达 15 年的有限保修
量程比
高达 200:1
通讯协议
4-20 mA HART™、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线
测量范围
差压高达 2000 psi (138 bar),静压高达 6092 psi (420 bar)
过程接液材料
316L 不锈钢、合金 C-276、钽、镀金 316L 不锈钢
诊断
基本诊断
认证
NSF,NACE™,危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
Rosemount™ 305 一体化阀组
最高工作温度
538°C (1000°F)
阀组材质
316 不锈钢 /316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/4“-18 NPT 母, 1/2“-14 NPT 母, 1/2“-14 母 NPT 法兰适配器,12 mm 套圈管法兰适配器
工艺连接件朝向
与变送器平行,与变送器呈 90°
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

罗斯蒙特™ 9295 过程流量计
  • 调整型孔板技术可消除对直管段的需求,从而允许在地面或复杂的管道配置中实施安装
  • 完整解决方案到货时已经过组装、组态和检漏,减少了现场安装时间,并降低了成本
  • 采用可清理设计,无需过程停机即可拆卸导压管堵头
  • 全焊接设计可消除潜在泄漏点
  • 集成温度传感器可实现全补偿流量测量,无需额外的管道开孔或伴流频率计算
  • 单件式机加工本体设计,无需液流焊接,消除一次元件损坏问题
  • 可选配冗余变送器,简化 SIS 合规
  • DP 流量测量简单、可靠,无传统安装的相关烦恼
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
  • 可测量多个变量,并对单个型号进行标准化,从而简化流程并提高成本效益
  • 无需堆叠式变送器和额外布线,可降低成本
  • 主要元件可作为简单安装和调试的选项
  • 多变量设计可减少管道贯穿、导压管铺设和连接系统的需要,从而节省成本
  • Callendar-Van Dusen 传感器组合提高了温度测量精度,实现一流的流量计算
  • 全焊接 SuperModule™ 设计,可在恶劣环境和应用中提供行业领先的精度
  • 工程助理软件可通过简单的两步进行配置
  • Ultra for Flow 可提供优化的流量读数,读数精度为 ±0.04%
  • 带有内置流量计算,可直接报告全补偿质量、能量或体积流量
Rosemount™ 305 一体化阀组
  • 设计为可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,免去法兰需要
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 轻质阀组设计,可在出厂前装配,经密封性测试和标定,使安装过程更简便
  • 2、3 与 5 阀配置,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 5 阀天然气配置,提供额外的防泄漏保护,确保 DP 信号的完整性

文档与图纸

罗斯蒙特™ 9295 过程流量计
Rosemount™;3051S MultiVariable™;变送器
Rosemount™ 305 一体化阀组