无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-3051HT Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™;3051HT 卫生型压力变送器

产品描述

Rosemount 3051HT 卫生型压力变送器可为制药以及食品和饮料行业提供表压和绝压测量,是一流解决方案。该变送器采用行业标准过程连接,无需特殊安装硬件即可连接卫生接头。该装置符合 3-A™、EHEDG 和 ASME-BPE 行业标准,可提供抛光不锈钢外壳选项。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1
通讯协议
4-20 mA HART ™
FOUNDATION ™ 现场总线
PROFIBUS®
测量范围
Up to 800 psig (55.7 bar) Gage, Up to 150 psia (10.3 bar) Absolute
过程接液材料
316L 不锈钢机械抛光和电抛光至 Ra < 15 µ-in.(0.38 µ-m)
诊断
基础诊断、回路完整性
认证
3A,EHEDG,ASME-BPE,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
过程接液材料
316L 不锈钢机械抛光和电抛光至 Ra < 15 µ-in (0.38 µ-m)
诊断
基础诊断、加强咨询诊断
认证/认可
3A,EHEDG,ASME-BPE,请参阅完整的规格以获得认证的完整列表

特点

  • 可连接各行业的标准卫生接头
  • 符合 3-A、EHEDG 和 ASME-BPE 标准,可满足行业特定要求
  • 抛光不锈钢外壳,无空隙和缝隙,易清洁和冲洗
  • 一流的性能:0.065% 的量程、5 年稳定性
  • 可承受冲洗条件(达到 IP66/68 防护等级),具有长期性能和耐用性
  • 本地操作界面 (LOI) 无需使用额外工具即可在现场进行简单的本地调试
  • 传感器技术可提供卓越的批次可重复性,60 个批次可实现高达 ±0.02% 量程上限
  • 回路完整性诊断功能可检测电气回路问题,从而减少停机时间
  • Meets 3-A, EHEDG and ASME-BPE standards to meet industry-specific requirements

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共10条)
: