无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-214C Thermocouple Temperature Sensor

罗斯蒙特™ 214C 热电偶温度传感器

产品描述

罗斯蒙特 214C 热电偶温度传感器是行业标准的传感器,可在恶劣的作业环境中保持弹性和耐用性。该传感器提供 J、K 和 T 型热电偶,符合 ASTM 和 IEC 的热电偶精度公差标准。该传感器在高振动情况下可保持良好性能,温度范围大,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态。

产品

Search
第1-23条产品搜索结果(共29条)
214C Thermocouple Temperature Sensor
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
引线
24 AWG 电线,FEP 绝缘。按 IEC 60584 或 ASTM E230 使用色码。
绝缘电阻
室温下,在 500 VDC 测量时,最小绝缘电阻为 1000 MΩ
认证
危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表

特点

  • 为应用便利,热电偶传感器类型包括 J、K 和 T 型
  • 热电偶精度公差符合 ASTM 和 IEC 标准,提供可靠的性能
  • 温度覆盖范围广,从 -196 至 1200 °C(-321 至 2192 °F)均适用,且在不同的作业环境中亦经久耐用
  • 可承受高频振动,能适应严苛的作业条件
  • 为保障过程兼容,提供带接地或不接地接点的单组态或双组态
  • 所有种类和长度的传感器都为 ¼ 英寸直径的矿物绝缘 (MI) 电缆,符合行业标准
  • 可调节或固定的压缩接头、簧压或焊接式适配器,满足特殊安装要求
  • 可选外壳和连接头,适应各种过程
  • 全球危险场所认证满足项目需求

文档与图纸