无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1496 Orifice Flange Union

罗斯蒙特™ 1496 孔板法兰联管节

产品描述

罗斯蒙特 1496 型孔板法兰联管节可稳固支撑孔板,保证可靠的流量测量。此法兰联管节配备螺纹丝锥连接(呈 180 度),设计为最高可承受 ANSI 2500# 级标准的高温和高压。这些法兰联管节不需要现场开孔,且配备了所有必要硬件的完整装配材料,包括,螺柱、螺母、螺钉、垫片和管道塞。

产品

Search
第1-2条产品搜索结果(共2条)
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
1595 Conditioning Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
304/304L 不锈钢、316/316L 不锈钢、DIN 1.4571(316Ti 不锈钢)、合金 C-276、合金 400、碳钢
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 正确放置孔板,以实现可靠的流量和准确的测量
  • 螺纹接头无需在现场对法兰接头进行钻孔,是一种易于安装的解决方案
  • 配有所有的必要硬件,可直接进行安装
  • 可用于最大为 24in. (600mm) 的口径,也可提供定制的口径
  • 适应性的法兰联管节可经受住高温和最高 ANSI 2500# 级压力的考验
  • 符合 ASME B16.36 和 DIN 19214 第 1 部分的规格

文档与图纸