无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Asco-PVG202A002V.24/DC

ASCO™ PVG202A002V.24/DC

产品描述

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-1/4" (DN8)-ORIFICE: 2,4-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-II2GExmbIICGb/II2DExmbIIICDb-T4-IP67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
0.14 / 0.12
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 1/4 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 8 bar
Product Weight
0.50 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
2.4 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
8 W
Wattage
8
Coil Class
F
Pipe/Port Size
1/4

特点

  • 这些阀门具有低磁滞 (< 5%)、优异的可重复性 (< 3%) 和高灵敏度 (< 2%) 等特性,是高精度流量控制的理想选择
  • 无最低工作压力要求,因此这些阀门非常适合真空操作
  • 紧凑、无摩擦的结构可节省分析和医疗仪表中的宝贵空间
  • 功耗低至 1 W,可满足最严格的仪表功率要求
  • 符合所有相关的 CE 指令,并符合 RoHS 中无铅环境的应用标准

文档与图纸